PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.

Miniaturowe trzpienie ustalające umożliwiają różnorodne zastosowanie, w szczególności w małych przestrzeniach montażowych. Stanowią one oszczędzającą miejsce i przystępną cenowo alternatywę dla znanych standardowych form konstrukcyjnych.
Kołnierz przykręcany umożliwia mocowanie na elementach z cienkimi ścianami za pomocą śrub z łbem wpuszczanym.
Materiał

Kołnierz przykręcany z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Kołek ustalający ze stali 1.4305


Uchwyt grzybkowy z termoplastu.

Wersja
Kołnierz przykręcany pasywowany na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.

Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
Accessory
Śruby z łbem wpuszczanym DIN EN ISO 10642, 07175.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili