- Kompaktowa budowa
- Zajmują niewiele miejsca
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.
Miniaturowe trzpienie ustalające umożliwiają różnorodne zastosowanie, w szczególności w małych przestrzeniach montażowych. Stanowią one oszczędzającą miejsce i przystępną cenowo alternatywę dla znanych standardowych form konstrukcyjnych.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.
Miniaturowe trzpienie ustalające umożliwiają różnorodne zastosowanie, w szczególności w małych przestrzeniach montażowych. Stanowią one oszczędzającą miejsce i przystępną cenowo alternatywę dla znanych standardowych form konstrukcyjnych.
Materiał
Wykonanie stalowe:
Tuleja gwintowana ze stali automatowej.
Kołek ustalający 1.4305.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy termoplastyczny.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana i trzpień ustalający niepowlekane.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana i trzpień ustalający niepowlekane.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
Montaż
Przy montażu kluczem widełkowym trzpień ustalający musi być dociągnięty.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe stal nierdzewna 03089.
Nakrętki sześciokątne K7212.
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających 03099-50.
Nakrętki sześciokątne K7212.
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających 03099-50.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.