PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.

Miniaturowe trzpienie ustalające umożliwiają różnorodne zastosowanie, w szczególności w małych przestrzeniach montażowych. Stanowią one oszczędzającą miejsce i przystępną cenowo alternatywę dla znanych standardowych form konstrukcyjnych.
Materiał

Wykonanie stalowe:
Tuleja gwintowana ze stali automatowej.
Kołek ustalający 1.4305.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4305.

Uchwyt grzybkowy termoplastyczny.

Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana i trzpień ustalający niepowlekane.

Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
Wskazówki obsługowe
W przypadku formy C uchwyt grzybkowy można obracać o 30°, aby utrzymać trzpień ustalający w pozycji wyciągniętej.
Montaż
Przy montażu kluczem widełkowym trzpień ustalający musi być dociągnięty.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Accessory
Pierścienie dystansowe stal nierdzewna 03089.
Nakrętki sześciokątne K7212.
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających 03099-50.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili