{"product":{"productId":"agid.37053","price":35.21,"name":"Trzpień ustalający ze stali/stali nierdzewnej, wersja krótka, z trzpieniem gwintowanym, forma F z nakrętką zabezpieczającą"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Na wystający czop gwintowany można zamontować rękojeści specjalne. Ponadto umożliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalającego (sterowane programem) za pomocą siłownika pneumatycznego lub dopuszcza zdalne sterowanie poprzez cięgna giętkie (Bowdena).
Materiał
Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający, stal automatowa.
Wersja nierdzewna A1:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.
Wersja nierdzewna A4:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4404.
Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
tuleja gwintowana z połyskiem.
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, z połyskiem.
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, z połyskiem.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana z połyskiem.
Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.
Trzpień ustalający szlifowany, z połyskiem.
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
tuleja gwintowana z połyskiem.
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, z połyskiem.
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, z połyskiem.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana z połyskiem.
Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.
Trzpień ustalający szlifowany, z połyskiem.
Wskazówka
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.