PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Na wystający czop gwintowany można zamontować rękojeści specjalne. Ponadto umożliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalającego (sterowane programem) za pomocą siłownika pneumatycznego lub dopuszcza zdalne sterowanie poprzez cięgna giętkie (Bowdena).
Materiał

Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający, stal automatowa.

Wersja nierdzewna A1:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.

Wersja nierdzewna A4:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4404.

Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja ze stali nierdzewnej A1:
tuleja gwintowana z połyskiem.
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, z połyskiem.
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, z połyskiem.

Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana z połyskiem.
Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.
Trzpień ustalający szlifowany, z połyskiem.
Wskazówka
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Wskazówka dotycząca planu
Forma E: z czopem gwintowanym, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma F: z czopem gwintowanym, z nakrętką zabezpieczającą

Inni klienci również kupili