- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana – stal 1.0718.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana – stal 1.0718.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa: trzpień ustalający niehartowany.Tulejka gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Trzpienie ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą do istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku
Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.
Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.