{"product":{"productId":"agid.35972","price":17.71,"name":"Trzpień ustalający ECO ze stali lub stali nierdzewnej, z owalnym pierścieniem ciągnącym, z przeciwnakrętką"},"currency":"PLN"}
- Okrągły lub owalny pierścień ciągnący jako element uruchamiający
- Wersja przystępna cenowo
- Wstawka w ograniczonych przestrzeniach montażowych
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Dopiero po odciągnięciu kołka można przejść do innego położenia blokowania.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Konstrukcje z owalnym pierścieniem ciągnącym mogą być również montowane i przełączane w otworach przelotowych.
Trzpienie ustalające z nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą dla istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Konstrukcje z owalnym pierścieniem ciągnącym mogą być również montowane i przełączane w otworach przelotowych.
Trzpienie ustalające z nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą dla istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku.
Materiał
Wykonanie stalowe:
Tuleja gwintowana ze stali automatowej.
Kołek ustalający 1.4305.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający 1.4305.
Kółko z drutu ze stali nierdzewnej 1.4310.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
Wskazówka
Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.