{"product":{"productId":"agid.34070","price":17.56,"name":"Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem gwintu i rowkiem zatrzaskowym"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Dzięki zabezpieczeniu gwintu można było ustalić głębokość montażu
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Jeżeli kołek ustalający ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu szpilki blokującej, należy wybrać formę CP.
Dzięki zabezpieczeniu gwintu możliwe jest dokładne dostosowanie głębokości montażowej do zamontowanych podzespołów, tym samym wkręcanie do oporu nie jest konieczne.
Trzpienie ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą dla istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku.
Dzięki zabezpieczeniu gwintu możliwe jest dokładne dostosowanie głębokości montażowej do zamontowanych podzespołów, tym samym wkręcanie do oporu nie jest konieczne.
Trzpienie ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą dla istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku.
Materiał
Wersja ze stali:
Tuleja gwintowana ze stali automatowej.
Trzpień ustalający 1.4305.
Wersja ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Zabezpieczenie gwintu z poliamidu.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
Zabezpieczenie gwintu niebieskie.
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
Zabezpieczenie gwintu niebieskie.
Wskazówka
Zabezpieczeniem gwintu jest zaciskająca powłoka z poliamidu, która jest nakładana punktowo (plama).
Na zapytanie
Wykonania specjalne oraz gwint drobnozwojowy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.