{"product":{"productId":"agid.30414","price":17,"name":"Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
- Wersja przystępna cenowo
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Trzpienie ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą dla istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku.
Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Trzpienie ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą dla istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku.
Materiał
Wykonanie stalowe:
Tuleja gwintowana ze stali automatowej.
Kołek ustalający 1.4305.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy termoplastyczny.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
Wskazówka
Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.