PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Tuleja gwintowana ze stali nierdzewnej 1.4305
Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej 1.4034
Uszczelnienie tłoka i O-ringi z NBR.
Uszczelnienie tłoczyska z TPU.
Magnes NdFeB.
Nakrętka sześciokątna ze stali nierdzewnej A2.

Czujnik pola magnetycznego z termoplastu PA12.
Uchwyt czujnika z POM, profil rowkowy z aluminium.

Wersja
Tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Nakrętka sześciokątna niepowlekana.
Wskazówki obsługowe
Forma A i B: jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
Forma C: dwustronnego działania
Dane techniczne
Właściwości pneumatyczne:
Ciśnienie robocze: 4 – 6 barów
przefiltrowane, osuszone powietrze, oliwione lub nieoliwione

Czujnik pola magnetycznego:
Obwód wyjściowy: zestyk zwierny PNP (NO)
Napięcie robocze: 10 – 30 V DC
Prąd roboczy: 200 mA
Siła pola przełączającego: 2 kA/m
Częstotliwość łączenia: 3000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: nie
Stopień ochrony: IP67
Podłączenie: kabel PUR 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +85°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Zastosowanie
W zautomatyzowanych instalacjach produkcyjnych i przyrządach.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Wskazówka dotycząca planu
2) Przyłącze 2 – wsuwanie pneumatyczne
3) Z czujnikiem stanu
P: ciśnienie robocze
Accessory
Czujnik pola magnetycznego 83001.
Uchwyt czujnika z rowkiem teowym 83010.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili