PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.

Pneumatyczne trzpienie ustalające są aktywowane sprężonym powietrzem. Umożliwia to automatyczne wsuwanie i wysuwanie trzpienia ustalającego.
Możliwe też, że trzpienie ustalające znajdują się w miejscu, gdzie nie da się uzyskać dostępu w celu ręcznej aktywacji.

W przypadku wersji z czujnikiem stanu można elektronicznie zarejestrować stan uruchomienia i wykorzystać go do dalszego przetwarzania.
Używane do tego celu czujniki pola magnetycznego są zaciskane w profilu rowkowym uchwytu czujnika. Czujnik stanu i uchwyt czujnika można przesuwać osiowo i mocować odpowiednio do żądanej pozycji odczytu.
Materiał

Tuleja gwintowana ze stali nierdzewnej 1.4305

Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej 1.4034

Uszczelnienie tłoka i O-ringi z NBR.

Uszczelnienie tłoczyska z TPU.

Magnes NdFeB.

Nakrętka sześciokątna ze stali nierdzewnej A2.



Czujnik pola magnetycznego z termoplastu PA12.

Uchwyt czujnika z POM, profil rowkowy z aluminium.

Wersja
Tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Nakrętka sześciokątna niepowlekana.
Wskazówki obsługowe
Forma A i B: jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
Forma C: dwustronnego działania
Dane techniczne
Właściwości pneumatyczne:
Ciśnienie robocze: 4 – 6 barów
przefiltrowane, osuszone powietrze, oliwione lub nieoliwione

Czujnik pola magnetycznego:
Obwód wyjściowy: zestyk zwierny PNP (NO)
Napięcie robocze: 10 – 30 V DC
Prąd roboczy: 200 mA
Siła pola przełączającego: 2 kA/m
Częstotliwość łączenia: 3000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: nie
Stopień ochrony: IP67
Podłączenie: kabel PUR 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +85°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Zastosowanie
W zautomatyzowanych instalacjach produkcyjnych i przyrządach.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: jednostronnego działania, wysuwane pneumatycznie
Forma B: jednostronnego działania, wsuwane pneumatycznie
Forma C: dwustronnego działania
1) Przyłącze 1 – wysuwanie pneumatyczne
2) Przyłącze 2 – wsuwanie pneumatyczne
3) Z czujnikiem stanu
P: ciśnienie robocze
Accessory
Czujnik pola magnetycznego 83001.
Uchwyt czujnika z rowkiem teowym 83010.

Inni klienci również kupili