{"product":{"productId":"agid.2708","price":392.86,"name":"Precyzyjny stalowy trzpień ustalający z uchwytem kulistym i stożkowym sworzniem blokującym, standardowy"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Szybkie pozycjonowanie i mocowanie
- Wysoka stabilność
- Duża dokładność powtarzania
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę B.
Trzpienie ustalające z tulejami tworzą optymalną kombinację do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjne wykonanie trzpienia blokującego i tulei gwarantuje wysoką dokładność powtarzalności przy zespalaniu dwóch elementów.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę B.
Trzpienie ustalające z tulejami tworzą optymalną kombinację do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjne wykonanie trzpienia blokującego i tulei gwarantuje wysoką dokładność powtarzalności przy zespalaniu dwóch elementów.
Materiał
Stal automatowa.
Uchwyt kulisty z termoplastu.
Uchwyt kulisty z termoplastu.
Wersja
Hartowane i szlifowane,
Uchwyt kulisty czarnoszary RAL7021.
Uchwyt kulisty czarnoszary RAL7021.
Wskazówka
Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.