PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę B.

Trzpienie ustalające z tulejami tworzą optymalną kombinację do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjne wykonanie trzpienia blokującego i tulei gwarantuje wysoką dokładność powtarzalności przy zespalaniu dwóch elementów.
Materiał
Stal automatowa.
Uchwyt kulisty z termoplastu.
Wersja
Hartowane i szlifowane,
Uchwyt kulisty czarnoszary RAL7021.
Wskazówka
Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili