{"product":{"productId":"agid.36684","price":342.16,"name":"Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma A"},"currency":"PLN"}
- Jednoczesne pozycjonowanie i napinanie
- Z regulacją obrotową
- Z oznaczeniem pozycji blokady
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany
Materiał
Obudowa i trzpień stalowe.
Oznaczenie pozycji blokady i naklejka z aluminuim.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Oznaczenie pozycji blokady i naklejka z aluminuim.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja
Obudowa i sworznie niklowane.
Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone
Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone
Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Wskazówki obsługowe
Forma A:
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające.
Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.
Forma B:
Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny.
Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”.
Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające.
Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.
Forma B:
Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny.
Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”.
Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.
Zakres dostawy
Nakrętki zabezpieczające i naklejki o grubości 0,2 mm są objęte zakresem dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Montaż bez tulei 03096-44
2) Płyta przykręcana
3) Płyta podstawowa
4) Oznaczenie blokady
5) Pozycja ON
6) Pozycja OFF
7) Naklejka
2) Płyta przykręcana
3) Płyta podstawowa
4) Oznaczenie blokady
5) Pozycja ON
6) Pozycja OFF
7) Naklejka
Accessory
Tuleja 03096-44.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.