PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.

Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany
Materiał
Obudowa i trzpień stalowe.
Oznaczenie pozycji blokady z aluminuim.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja
Obudowa i sworznie niklowane.
Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone
Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Wskazówka
Możliwość montażowa do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 przy formie A do grubości płyty > 6 do 14 mm i przy formie B do grubości płyty > 6 do 15 mm.
Wskazówki obsługowe
Forma A:
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające.
Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.

Forma B:
Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny.
Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”.
Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Pozycja ON
5) Pozycja OFF
6) Oznaczenie pozycji blokady
Accessory
Tuleja 03096-44.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili