PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.

Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany
Materiał
Obudowa i trzpień stalowe.
Oznaczenie pozycji blokady i naklejka z aluminuim.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja
Obudowa i sworznie niklowane.
Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone
Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Wskazówki obsługowe
Forma A:
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające.
Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.

Forma B:
Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny.
Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”.
Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.
Zakres dostawy
Nakrętki zabezpieczające i naklejki o grubości 0,2 mm są objęte zakresem dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Montaż bez tulei 03096-44
2) Płyta przykręcana
3) Płyta podstawowa
4) Oznaczenie blokady
5) Pozycja ON
6) Pozycja OFF
7) Naklejka
Accessory
Tuleja 03096-44.

Inni klienci również kupili