{"product":{"productId":"agid.36629","price":40.69,"name":"Trzpień ustalający stalowy lub ze stali nierdzewnej, bez kołnierza, z pierścieniem ściągającym ze stali nierdzewnej, rowkiem zatrzaskowym i przeciwnakrętką"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Pierścień na klucze jako sposób uruchomienia kołków ustalających
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Dopiero po odciągnięciu kołka można przejść do innego położenia blokowania.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Jeżeli trzpień ustalający ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie jego odskoczeniu, należy wybrać formę X lub Y.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Jeżeli trzpień ustalający ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie jego odskoczeniu, należy wybrać formę X lub Y.
Materiał
Wykonanie stalowe:
Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.
Kołek z drutu 1.4310.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
Wskazówka
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Nasuwa się ją na tulejkę gwintowaną w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.