PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Klasa wytrzymałości 5.8.



Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający niehartowany:

Tulejka gwintowana – 1.4305.

Trzpień ustalający – 1.4305.



Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Te trzpienie ustalające są przeznaczone głównie do montażu w elementach konstrukcyjnych o cienkich ścianach.
Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.
Accessory
Do zestawu jako osprzęt dodatkowy może zostać dołączony podwójny klucz oczkowy do dokręcenia nakrętek.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili