PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu M uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Na wystający trzpień gwintowany typu N można zamontować rękojeści specjalne.
Ponadto umożliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalającego (sterowane programem) za pomocą siłownika pneumatycznego lub dopuszcza zdalne sterowanie poprzez cięgna giętkie (Bowdena).
Materiał

Wersja ze stali:
Tuleja 1.0403.
Trzpień ustalający.

Wersja ze stali nierdzewnej:
Tuleja 1.4301.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany 1.4305.

uchwyt grzybkowy z termoplastu.  

Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja czerniona, możliwość spawania.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja ze stali nierdzewnej:
Tuleja niepowlekana, z możliwością spawania.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
Wskazówka
Jeśli trzpienie ustalające będą spawane, należy zespawać tuleję, aby sprężyna nie uległa termicznemu uszkodzeniu w wyniku wysokich temperatur.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.