{"product":{"productId":"agid.2595","price":40.08,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i rowkiem zatrzaskowym"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wersja ze stali:
Tuleja 1.0403.
Trzpień ustalający.
Wersja ze stali nierdzewnej:
Tuleja 1.4301.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany 1.4305.
uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja czerniona, możliwość spawania.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej:
Tuleja niepowlekana, z możliwością spawania.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
tuleja czerniona, możliwość spawania.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej:
Tuleja niepowlekana, z możliwością spawania.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
Wskazówka
Jeśli trzpienie ustalające będą spawane, należy zespawać tuleję, aby sprężyna nie uległa termicznemu uszkodzeniu w wyniku wysokich temperatur.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.