PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. W przypadku tego trzpienia ustalającego za odciąganie odpowiada dźwignia mimośrodowa. Trzpień ustalający pozostaje schowany, gdy część uchwytowa jest przemieszczana nad punktem martwym mimośrodu.
Ergonomiczny uchwyt mimośrodowy umożliwia łatwą, bezwysiłkową obsługę.
Materiał

Wersja stalowa:

Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.



Wersja nierdzewna:

Tuleja gwintowana 1.4305.

Trzpień ustalający 1.4305.

Część chwytowa z termoplastu PPA (odpornego na działanie wysokich temperatur), wzmocnionego włóknem szklanym.

Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany, niepowlekany.

Część uchwytowa w kolorze czarnoszarym RAL7021 lub czerwonym RAL3020.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 160°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Zalety
Łatwa i szybka obsługa.
Odpowiednie do wysokich temperatur.
Z wbudowaną funkcją zatrzasku.
Wersja krótka.
Doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089.
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających 03099-50.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach 03094-10.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili