PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

W przypadku trzpieni ustalających z czujnikiem stanu można elektronicznie zarejestrować stan uruchomienia i wykorzystać go do dalszego przetwarzania.
Materiał

Wykonanie stalowe:
Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany $s14035..

Uchwyt grzybkowy i pokrywa termoplastyczne ciemnoszare.

Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.

Przycisk grzybkowy ciemnoszary RAL 7021.
Pokrywa półprzezroczysta szara.
Zastosowanie
Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu umożliwiają zależne od uruchomienia sterowanie procesem. Poza tym otrzymuje się potwierdzenie, że trzpień ustalający znajduje się w żądanym stanie uruchomienia.
Zalety
Bezprzewodowe przesyłanie informacji o stanie uruchomienia.
Brak konieczności złożonego okablowania.
Inteligentne zarządzanie baterią zapewnia długą żywotność.
Brak konturów zakłócających.
Accessory
Urządzenie sieciowe 85875
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili