PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Dopiero po odciągnięciu kołka można przejść do innego położenia blokowania.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Jeżeli trzpień ustalający ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie jego odskoczeniu, należy wybrać formę V lub W.
Materiał

Wykonanie stalowe:

Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.



Wykonanie ze stali nierdzewnej:

Tuleja gwintowana 1.4305.

Kołek ustalający hartowany 1.4034.

Kołek ustalający niehartowany 1.4305.



Kołek z drutu 1.4310.


Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Kołek z drutu niepowlekany.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili