PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Trzpień Ustalający
Forma
B
Rozmiar
0
Wersja 1
bez kłów podpierających
Typ produktu
z przedłużonym trzpieniem
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
termoplast
Kolor komponentów
ciemnoszary RAL 7021
Powierzchnia korpusu
hartowane
D1=Gwint
M8x1
D=Średnica trzpienia
4
L=Długość
40,5
D2
18
F x 30°
1
Klasa wytrzymałości
5.8
L1
15
L2
6
L3
13
Nakrętka zabezpieczająca
z nakrętką zabezpieczającą
SW1
10
SW2
13
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
15
Siła sprężyny początek F1 ok. N
6
Skok S
6

Opis

Materiał

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Klasa wytrzymałości 5.8.



Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4034.



Trzpień ustalający niehartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.



Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili