PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

W przypadku trzpieni ustalających z czujnikiem stanu można elektronicznie zarejestrować stan uruchomienia i wykorzystać go do dalszego przetwarzania.
Materiał

Wykonanie stalowe:
Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.

Uchwyt grzybkowy termoplastyczny

Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Uchwyt grzybkowy termoplastyczny ciemnoszary RAL7021.
Wskazówka
Czujnik stanu przełącza się po zablokowaniu przy odchyleniu S – 1 mm.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 6 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <4000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -10°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie
Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu umożliwiają zależne od uruchomienia sterowanie procesem. Poza tym otrzymuje się potwierdzenie, że trzpień ustalający znajduje się w żądanym stanie uruchomienia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą

P = długość kabla

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili