- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
Opis
Materiał
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany: Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305. Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Trzpień ustalający hartowany: Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305. Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Zabezpieczenie przed przekręceniem zapobiega zmianie położenia sworznia względem tulei. Ścięty trzpień zapewnia samoczynne odciągnięcie trzpienia przez jednostronną siłę poprzeczną. Zluzowanie śruby do oznaczenia na sworzniu umożliwia obracanie skosu startowego w siatce 60°.
Montaż
Śruba jest luzowana za pomocą sześciokąta.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
1) pierścień znacznikowy
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.