{"product":{"productId":"agid.2523","price":39.87,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, z wyżłobieniem rastru i nakrętką zabezpieczającą"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Prosta manipulacja
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wykonanie stalowe:
Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.
Wykonanie A1 ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.
Wykonanie ze stali nierdzewnej A4:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4404.
Uchwyt grzybkowy termoplastyczny.
Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.
Trzpień ustalający szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.
Trzpień ustalający szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
Wskazówka
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.