{"product":{"productId":"agid.2572","price":72.36,"name":"TRZPIEN USTALAJACY BEZ KLOWPODPIERAJACYCH RO.0 M08X1, FORMA:G,STAL NIERDZEWNA NIEHARTOWANY, KOMP:STALNIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Trzpień ustalający
bez kłów podpierających
stal nierdzewna
niehartowany
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Stal nierdzewna 1.4305, 1.4034
Jednostka sprzedaży
72,36 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Trzpień ustalający
Forma
G
Rozmiar
0
Wersja 1
bez kłów podpierających
Typ produktu
bez kołnierza
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
Powierzchnia
korpusu
niehartowany
Klucz stalowy
1.4305
D1=Gwint
M8x1
D=Średnica trzpienia
4
L=Długość
43
D2
18
F x 30°
1
L1
21
L2
18
Nakrętka zabezpieczająca
bez nakrętki zabezpieczającej
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
12
Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
6
Skok
S
4
Opis
Materiał
Tuleja gwintowana 1.4305.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany 1.4305.
Uchwyt grzybkowy 1.4305.
Wersja
Tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Drobno toczony uchwyt grzybkowy.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Drobno toczony uchwyt grzybkowy.
Wersja
Z połyskiem, trzpień szlifowany.
Wskazówka
Do wkręcania trzpieni ustalających może być dostarczona podkładka wkręcana. Jest wsuwana za wyczepiony uchwyt grzybkowy w taki sposób, że trzpienie zaczepiają się w rowku.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.