- Design zgodny z zasadami higieny
- Stal nierdzewna 1.4404
- Odpowiednie do procesów czyszczenia CIP/SIP
- Odporne na media polarne i niepolarne, a także substancje aromatyzujące
- Posiadają certyfikat DGUV
Opis
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Trzpień ustalający nadaje się do zastosowań w branży spożywczej. Posiada stożkowy kołnierz, co sprawia, że możliwe jest uszczelnienie miejsc połączenia gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposób za pomocą podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®. Powierzchnie charakteryzują się chropowatością Ra < 0,8 µm, co zapobiega przywieraniu cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.
Elementy stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Uszczelki z 75 EPDM 295 (kolor czarny) lub 75 Fluoroprene® XP (kolor niebieski).
75 EPDM 295: od -40 °C do 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: od -15 °C do 200 °C.
Stal nierdzewna 1.4404
Odpowiednie do czyszczenia metodą CIP/SIP
Odporne na media polarne i niepolarne, a także substancje aromatyzujące
Posiadają certyfikat DGUV
trzpień ustalający w komplecie z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT®.
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT® 07300-03.