PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Opis produktu

Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.


Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C uniemożliwi odskoczenie trzpienia.


Trzpień ustalający nadaje się do zastosowań w branży spożywczej. Posiada stożkowy kołnierz, co sprawia, że możliwe jest uszczelnienie miejsc połączenia gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposób za pomocą podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®. Powierzchnie charakteryzują się chropowatością Ra < 0,8 µm, co zapobiega przywieraniu cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.

Materiał

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Uszczelki z 75 EPDM 295 (kolor czarny) lub 75 Fluoroprene® XP (kolor niebieski).

Wersja
Szpilka hartowana lub niehartowana, niepowlekana.
Zakres temperatury

75 EPDM 295: od -40 °C do 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: od -15 °C do 200 °C.

Zalety
Design zgodny z zasadami higieny.
Stal nierdzewna 1.4404.
Odpowiednie do czyszczenia metodą CIP/SIP.
Odporne na media polarne i niepolarne, a także substancje aromatyzujące.
Zakres dostawy

trzpień ustalający w komplecie z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT®.

Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Accessory

Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT® 07300-03.