PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, meblach i pojazdach specjalnych.

Trzpienie ustalające ustawiane zdalnie znajdują zastosowanie w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.

Trzpienie ustalające są łączone ze stroną operatora za pomocą cięgna Bowdena. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach. Jeżeli trzpień ustalający ma być trwale odciągany i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu kołka ustalającego, należy zastosować element uruchamiający z zatrzaskiem.
Materiał

Łuska gwintu 1.4305.

trzpień ustalający 1.4034.

Linka stalowa 1.4401.

Pancerz cięgna z drutu stalowego, wewnątrz i na zewnątrz powłoka z tworzywa sztucznego.

Tulejki końcowe i śruby ustalające z mosiądzu.

Wersja
Tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Tuleje końcowe i śruba ustalająca ocynkowana.
Pancerz linki opancerzonej czarny.
Wskazówka do zamówienia
Aby uprościć zestawienie całego systemu, zalecany jest konfigurator sklepu internetowego.
Wskazówka
Do wyboru są dostępne różne warianty długości linki opancerzonej.
Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można cięgno Bowdena skrócić do wymaganej długości.
W razie potrzeby linkę drucianą lub pancerz linki opancerzonej można w łatwy sposób wymienić.

Podczas montażu linek opancerzonych należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy niż wartość R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie wewnętrznej spirali i jego trwałe uszkodzenie.
Zakres dostawy
Trzpień ustalający ze wstępnie zmontowaną linką stalową.
Pancerz cięgna, tuleja końcowa i śruba ustalająca są dołączone.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Elementy uruchamiające K2213.
Nakrętki sześciokątne K0700.
Elementy montażowe K0638.
Pierścienie dystansowe K0665.
Tuleje pozycjonujące K1290.
Linki opancerzone K2116.
Liny stalowe K2023.
Pancerze cięgna K2024.
Tuleje krańcowe K2025.
Śruby ustalające K2026.
Rozdzielacz linki opancerzonej K2042.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili