- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
Opis
Materiał
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
Tuleja gwintowana, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający niehartowane 1.4305.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Łuska gwintu, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401
Wersja
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany lub niehartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub obrabiany strumieniowo.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany lub niehartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub obrabiany strumieniowo.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
Wskazówka
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Tuleje pozycjonujące 03099-50.
Pierścienie dystansowe 03089.
Zestawy montażowe ze stali nierdzewnej do części o cienkich ściankach 03094-10.
Pierścienie dystansowe 03089.
Zestawy montażowe ze stali nierdzewnej do części o cienkich ściankach 03094-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.