{"product":{"productId":"agid.22539","price":127.77,"name":"Elementy napędowe do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką"},"currency":"PLN"}
- Możliwość sterowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach montażowych
- Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania
- Możliwość sterowania z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa
- Łatwa wymiana części podlegających zużyciu
- Swoboda pod względem implementacji elementu obsługowego
Opis
Materiał
Trzpienie ustalające:
Tuleja gwintowana ze stali 1.4305
Kołek ustalający ze stali 1.4034
Element uruchamiający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Linka stalowa ze stali 1.4401
Pancerz cięgna z°drutu stalowego, wewnątrz i°na zewnątrz powłoka z°tworzywa sztucznego.
Tulejki końcowe, śruby ustalające i°złączki wkręcane z°mosiądzu.
Wersja
Tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Pancerz linki opancerzonej czarny.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, ciemnoszary RAL7021.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Pancerz linki opancerzonej czarny.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, ciemnoszary RAL7021.
Wskazówka do zamówienia
Trzpień ustalający ustawiany zdalnie oraz element napędowy należy zamówić oddzielnie.
Wskazówka
Alternatywą dla elementu napędowego jest złączka wkręcana (Ø5 x 7 mm), umożliwiająca zaimplementowanie w systemie dowolnego elementu napędowego.
Cięgno Bowdena jest dostępne w różnych długościach.
Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można cięgno Bowdena skrócić do wymaganej długości.
Ochronę przed korozją zapewnia odpowiedni dobór materiałów i powłok. W razie potrzeby linkę drucianą lub pancerz cięgna Bowdena można w łatwy sposób wymienić.
Podczas montażu cięgien Bowdena należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układania szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy niż wartość R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie wewnętrznej spirali i jego trwałe uszkodzenie.
Cięgno Bowdena jest dostępne w różnych długościach.
Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można cięgno Bowdena skrócić do wymaganej długości.
Ochronę przed korozją zapewnia odpowiedni dobór materiałów i powłok. W razie potrzeby linkę drucianą lub pancerz cięgna Bowdena można w łatwy sposób wymienić.
Podczas montażu cięgien Bowdena należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układania szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy niż wartość R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie wewnętrznej spirali i jego trwałe uszkodzenie.
Zakres dostawy
Element napędowy wyposażony w pokrywę z tworzywa.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
1) Trzpień ustalający
2) Pancerz cięgna Bowdena
3) Linka cięgna Bowdena
4) Śruba nastawcza
5) Element napędowy
6) Złączka wkręcana
7) Pokrywa
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
2) Pancerz cięgna Bowdena
3) Linka cięgna Bowdena
4) Śruba nastawcza
5) Element napędowy
6) Złączka wkręcana
7) Pokrywa
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Accessory
Nakrętki sześciokątne 07212.
Elementy montażowe 03099.
Pierścienie dystansowe 03089.
Tuleje pozycjonujące 03099-50.
Element napędowy 03096-10-12420
Linki opancerzone 03096-14.
Liny stalowe 03096-15.
Pancerze cięgna 03096-20.
Tuleje krańcowe 03096-25.
Śruby ustalające 03096-30.
Złączki gwintowane 03096-35.
Elementy montażowe 03099.
Pierścienie dystansowe 03089.
Tuleje pozycjonujące 03099-50.
Element napędowy 03096-10-12420
Linki opancerzone 03096-14.
Liny stalowe 03096-15.
Pancerze cięgna 03096-20.
Tuleje krańcowe 03096-25.
Śruby ustalające 03096-30.
Złączki gwintowane 03096-35.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.