{"product":{"productId":"agid.35290","price":101.05,"name":"Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej i przedłużonym kołkiem ustalającym, z rowkiem ustalającym i przeciwnakrętką"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Materiał
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
Tuleja gwintowana i uchwyt grzybkowy 1.4305.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany 1.4305.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Tuleja gwintowana, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający 1.4404.
Wersja
Wersja ze stali nierdzewnej A1:
tuleja gwintowana i uchwyt grzybkowy niepowlekane.
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub obrabiany strumieniowo.
Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.
Trzpień ustalający szlifowany, niepowlekany.
tuleja gwintowana i uchwyt grzybkowy niepowlekane.
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub obrabiany strumieniowo.
Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.
Trzpień ustalający szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach 03094-10.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach 03094-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.