{"product":{"productId":"agid.2537","price":91.33,"name":"Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej i rowkiem zatrzaskowym"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Stal nierdzewna 1.4305, 1.4034, 1.4404
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Materiał
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
Tuleja gwintowana i uchwyt grzybkowy 1.4305.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający nie hartowany 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Łuska gwintu, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571.
Wersja
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub promieniowany.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub promieniowany.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach 03094-10.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach 03094-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.