Opis

Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.
Wskazówka
Elastyczne nakrętki do rowków teowych służą do bezluzowego wyrównywania przyrządów i elementów mocujących na stołach maszynowych z rowkami teowymi wg DIN 650.
Zalety
- Osadzenie bez luzu dzięki elastycznemu odkształcaniu.
- Dzięki przerywanej powierzchni sprężynowej luzy tolerancji rowków nastawczych stołu maszynowego i przyrządu/elementu mocującego są wyrównywane niezależnie od siebie.
- Możliwe dokładności powtórzeń w zakresie 0,005 mm.
Wskazówka dotycząca planu
Niezależne wyrównanie dwóch różnych wymiarów rowków

Powierzchnia sprężynowa 1:
Dopasowana do rowka nastawczego elementów montowanych (przyrząd/element mocujący).

Powierzchnia sprężynowa 2:
Dopasowana do rowka nastawczego stołu maszynowego.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili