{"product":{"productId":"agid.2764","price":27.9,"name":"NAKRETKA DO ROWKOW T GRZYBEK, NB=20,STAL DO NAWEGLANIA UTWARDZ.DYFUZY.OKSYDOW."},"currency":"PLN"}
Nakrętka Do Rowków Teowych
grzybek
stal do nawęglania
utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane
- Do wyrównywania przyrządów i elementów mocujących
- Hartowane
Jednostka sprzedaży
27,90 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Nakrętka Do Rowków Teowych
Wersja 1
grzybek
Materiał korpusu
stal do nawęglania
Powierzchnia korpusu
utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane
H=Wysokość
10
L=Długość
22
D
6,6
D1
11
Dla śrub DIN 84 lub 912
M06X16
Szerokość rowka
20
T
6,3
Opis
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.
Wskazówka
Płaskie kamienie ustalające służą do pozycjonowania przyrządów oraz elementów mocujących na stołach maszynowych z rowkami teowymi zgodnie z normą DIN 650. Są wkręcane w rowki przyrządów. Płaskie kamienie ustalające mogą być stosowane wtedy, gdy przyrządy są mocowane na stołach maszynowych z identyczną szerokością rowka.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.