{"product":{"productId":"agid.2761","price":102.47,"name":"Kamienie ustalające, forma B, dwustronne"},"currency":"PLN"}
- Dokładne wyrównywanie elementów
- Powtarzalna dokładność pozycjonowania przyrządów
- Szybkie pozycjonowanie obiektów
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego 1.1191.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Kamienie ustalające są stosowane do szybkiego i dokładnego pozycjonowania elementów do przyrządów.
Wymagające wyrównywanie elementów nie jest już konieczne.
Wersję B można zamocować pod kątem 90° w celu dalszego wymiaru mocowania. W ten sposób kamień ustalający może być wykorzystywany do dwóch różnych szerokośći rowka.
Wymagające wyrównywanie elementów nie jest już konieczne.
Wersję B można zamocować pod kątem 90° w celu dalszego wymiaru mocowania. W ten sposób kamień ustalający może być wykorzystywany do dwóch różnych szerokośći rowka.
Zastosowanie
Kamienie ustalające są przykręcone do elementu przyrządu w jednym rowku, a następnie zamocowane na odpowiedniku.
Zalety
Duża oszczędność czasu podczas montażu elementów do przyrządów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.