{"product":{"productId":"agid.12576","price":17.31,"name":"Zatrzaski trzpieniowe z nacięciem do wkrętaka, ze stali nierdzewnej, zwiększona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu"},"currency":"PLN"}
- Szybkie indeksowanie, pozycjonowanie i mocowanie elementów montażowych
- Obszary użycia: budowa maszyn, urządzeń, rzemiosło, gospodarstwo domowe
- Możliwość uniwersalnego zastosowania i łatwość montażu
- Trzpień dociskowy hartowany
- z zabezpieczeniem gwintu: bezpieczeństwo przy wibracjach, wielokrotnego użytku
Opis
Materiał
Tuleja 1.4305.
Trzpień dociskowy 1.4034.
Sprężyna 1.4310.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Trzpień dociskowy 1.4034.
Sprężyna 1.4310.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.