PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Wersja ze stali nierdzewnej A1:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kulka ceramiczna Si3N4



Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Tuleja gwintowana 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401.
Kulka ceramiczna Si3N4.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka

Azotek krzemu Si3N4 wyróżnia się w szczególności doskonałymi właściwościami materiałowymi. Zaliczają się do nich np. wysoka odporność na obciążenia dynamiczne, trwałość, wysoka klasa ścieralności, wysoka odporność chemiczna.




Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są sprężyste elementy dociskowe ze stali nierdzewnej A4.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili