{"product":{"productId":"agid.12560","price":14.78,"name":"Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu"},"currency":"PLN"}
- Szybkie indeksowanie, pozycjonowanie i mocowanie elementów montażowych
- Obszary użycia: budowa maszyn, urządzeń, rzemiosło, gospodarstwo domowe
- Możliwość uniwersalnego zastosowania i łatwość montażu
- Kulka hartowana
- z zabezpieczeniem gwintu: bezpieczeństwo przy wibracjach, wielokrotnego użytku
Opis
Materiał
Tuleja 1.4305.
Kulka 1.4034.
Sprężyna 1.4310.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
Z połyskiem, kulka hartowana
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.