PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Oprócz funkcji mechanicznej jako elementy blokujące i ustalające, zatrzaski sprężynowe z czujnikiem stanu służą do sprawdzania, czy komponenty znajdują się w żądanej pozycji.
Czujnik rozpoznaje, czy trzpień dociskowy jest wsunięty, czy też wysunięty, oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Materiał

Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Trzpień dociskowy ze stali nierdzewnej 1.4034.
Sprężyna ze stali nierdzewnej 1.4310.
Czujnik stanu ze stali nierdzewnej 1.4301

Wersja
Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.
Wskazówka
Czujnik stanu przełącza się przy skoku z H.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO) lub rozwierny (NC)
Napięcie robocze: 10 – 30 V DC
Prąd roboczy: <200 mA
Zasięg: 0,8 mm
Częstotliwość łączenia: 2000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 2 m PVC
Aprobaty: CE
Zastosowanie
Zatrzaski sprężynowe z czujnikiem stanu umożliwiają zależne od stanu sterowanie procesem. Ponadto dzięki nim można zapewnić, że obrabiany przedmiot lub ruchoma część znajdą się w żądanym miejscu.
Zakres temperatury
Zakres temperatury: -25° C – +70°C
Montaż
Podczas zabezpieczania przeciwnakrętką zalecany jest moment dokręcania 6 Nm.
Bezpieczeństwo
Zatrzaski sprężynowe z czujnikiem stanu nie nadają się do zabezpieczania osób.
Wskazówka dotycząca planu
4) Wskaźnik LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski

Przykład zastosowania odczytu pozycji:
Poz. 1: suwak zablokowany
Poz. 2: suwak odblokowany
3) Suwak
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili