{"product":{"productId":"agid.32552","price":99.79,"name":"MECHANIZM ZATRZASKOWY, L=50, B=10,H=12,2, A=40, STAL NIERDZEWNA 1.4401PIASKOWANE, KOMP:KULA ZE STALI NIERD."},"currency":"PLN"}
Mechanizm zatrzaskowy
stal nierdzewna
piaskowane
- Sprężysty element zatrzaskowy o wielu możliwościach zastosowania
- Obszary zastosowania: drzwi, klapy, przesłony
- Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi profilami aluminiowymi
- Nacisk do zatrzaśnięcia można regulować
Jednostka sprzedaży
99,79 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Mechanizm zatrzaskowy
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
kula ze stali nierdzewnej
Powierzchnia
korpusu
piaskowane
Klucz stalowy
1.4401
A=Rozstaw otworów
40
B=Szerokość
10
H=Wysokość
12,2
L=Długość
50
A1
20
B1
9
B2
12,9
D
4,2
H1
2,9
H2
13,2
H3
2,9
H4
15,9
L1
30
Siła
sprężyny
standardowa siła sprężyny
Siła
mocująca
ok. N
18
Opis
Materiał
Obudowa i trzpień z mosiądzu, cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4401.
Kule i sprężyny ze stali nierdzewnej.
Wersja
Mosiądz i cynkowy odlew ciśnieniowy, chromowany.
Stal nierdzewna piaskowana.
Kule i sprężyny ze stali nierdzewnej, niepowlekane.
Stal nierdzewna piaskowana.
Kule i sprężyny ze stali nierdzewnej, niepowlekane.
Wskazówka
Mechanizmy zatrzaskowe stosowane m. in. do zamykania drzwi, klap, osłon itp. Zatrzask kulkowy dwustronny składa się z obudowy i tzw. zapadki, która wciska się w obudowę. Trzpień można zatrzasnąć w obudowę z boku lub z przodu. Siłę docisku można regulować.
Wskazówka dotycząca planu
1) Pogłębienie DIN 74-A
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.