{"product":{"productId":"agid.20024","price":1185.34,"name":"Dociskacz pneumatyczny"},"currency":"PLN"}
Materiał
Elementy dźwigni – blacha stalowa, trzpień – stal nierdzewna.
Wersja
Elementy dźwigni ocynkowane.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania. Z tłokiem magnetycznym jako czujnikiem położenia krańcowego.
Zacisk cynkowany i pasywowany.
W komplecie z ulepszoną cieplnie, ocynkowaną i pasywowaną śrubą dociskową z kołpakiem ochronnym.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania. Z tłokiem magnetycznym jako czujnikiem położenia krańcowego.
Zacisk cynkowany i pasywowany.
W komplecie z ulepszoną cieplnie, ocynkowaną i pasywowaną śrubą dociskową z kołpakiem ochronnym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Elementy dźwigni – blacha stalowa, trzpień – stal nierdzewna.
Wersja
Elementy dźwigni ocynkowane.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania. Z tłokiem magnetycznym jako czujnikiem położenia krańcowego.
Zacisk cynkowany i pasywowany.
W komplecie z ulepszoną cieplnie, ocynkowaną i pasywowaną śrubą dociskową z kołpakiem ochronnym.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania. Z tłokiem magnetycznym jako czujnikiem położenia krańcowego.
Zacisk cynkowany i pasywowany.
W komplecie z ulepszoną cieplnie, ocynkowaną i pasywowaną śrubą dociskową z kołpakiem ochronnym.
Wskazówka
Dociskacze pneumatyczne posiadają następujące zalety w porównaniu z dociskaczami ręcznymi: operator nie musi często wykonywać procesów mocowania. Można aktywować jednocześnie wiele dociskaczy i zamykać je w określonej kolejności.
Jeden lub wiele dociskaczy można uruchamiać za pomocą sterowania maszyny lub sterowania ręcznego, z różnych miejsc.
Dzięki systemowi dźwigni kolankowych
– dociskacz pozostaje zamknięty również w przypadku przerwy w zasilaniu powietrzem
– zużycie powietrza jest niewielkie dzięki dużemu przełożeniu końcowemu
– poprzez wychylenie ramienia mocującego osiągana jest większa droga otwarcia
– zostają zapewnione optymalne stosunki siły oraz ruchu.
VL = zużycie powietrza na skok podwójny w dm³ przy 6 barach.
Jeden lub wiele dociskaczy można uruchamiać za pomocą sterowania maszyny lub sterowania ręcznego, z różnych miejsc.
Dzięki systemowi dźwigni kolankowych
– dociskacz pozostaje zamknięty również w przypadku przerwy w zasilaniu powietrzem
– zużycie powietrza jest niewielkie dzięki dużemu przełożeniu końcowemu
– poprzez wychylenie ramienia mocującego osiągana jest większa droga otwarcia
– zostają zapewnione optymalne stosunki siły oraz ruchu.
VL = zużycie powietrza na skok podwójny w dm³ przy 6 barach.
Sterownik
Schemat połączeń najprostszego sterowania jednym lub wieloma dociskaczami pneumatycznymi jest przedstawiony obok. Przy tworzeniu kompletnych połączeń można zasięgnąć porady producentów zaworów pneumatycznych, którzy dostarczają również wszystkie wymagane elementy mocujące i armaturę.
Pamiętaj
Podane w tabeli siły F1 i F2 to siły mocujące; F3 i F4 to siły zacisku.
Selection criteria
W celu umożliwienia wyboru właściwiego rozmiaru dociskacza na dociskaczach pneumatycznych oprócz siły mocującej podana jest również maks. siła zacisku przy 6 barach ciśnienia powietrza. F3 to możliwa siła zacisku, jaką dociskacz wywiera na końcu ramienia mocującego, a F4 to siła, jaką wywiera w punkcie obrotu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.