{"product":{"productId":"agid.27070","price":1308.26,"name":"Dociski odchylane pneumatyczne przykręcane"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Tłoki ze stali
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Tłoki chromowane.
Tłoki chromowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Tłoki ze stali
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Tłoki chromowane.
Tłoki chromowane.
Wskazówka
Pneumatyczne, wkręcane dociski odchylane są stosowane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy przestrzeń mocowania musi być wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego.
Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia.
Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.
Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Wkręcany docisk odchylany można przymocować za pomocą nakrętki rowkowej zgodnie z DIN 70852 (07590-05) lub kołnierza gwintowanego (05610-20).
Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Ramię mocujące, nakrętka rowkowa i kołnierz gwintowany nie wchodzą w zakres dostawy.
Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia.
Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.
Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Wkręcany docisk odchylany można przymocować za pomocą nakrętki rowkowej zgodnie z DIN 70852 (07590-05) lub kołnierza gwintowanego (05610-20).
Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Ramię mocujące, nakrętka rowkowa i kołnierz gwintowany nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Napinanie
2) Zwalnianie
3) Skok odchylany
4) Skok napinający
5) Zwolniony
6) Napięty
7) Odchylany w lewo
8) Odchylany w prawo
2) Zwalnianie
3) Skok odchylany
4) Skok napinający
5) Zwolniony
6) Napięty
7) Odchylany w lewo
8) Odchylany w prawo
Accessory
05620 Ramię mocujące do docisków odchylnych
07590-05 Nakrętka rowkowa DIN 70852.
05610-20 kołnierz gwintowany.
07590-05 Nakrętka rowkowa DIN 70852.
05610-20 kołnierz gwintowany.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.