{"product":{"productId":"agid.24578","price":1389.02,"name":"Dociski odchylane pneumatyczne, forma B"},"currency":"PLN"}
- Z możliwością zautomatyzowania
- Uniwersalne możliwości mocowania
- Tłok magnetyczny jako czujnik położenia krańcowego
- Odchylany w prawo i w lewo
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Wskazówka
Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Na zapytanie
Wyłącznik zbliżeniowy.
Accessory
- Ramię mocujące 05620
- Adapter 05625
- Adapter 05625
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.