{"product":{"productId":"agid.17294","price":162.32,"name":"Dociskacze szybkomocujące poziome z przylgą poziomą, wys. dopasowywana automatycznie"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego.
Uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego.
Wersja
ulepszone cieplnie i ocynkowane.
Uchwyt olejoodporny.
Uchwyt olejoodporny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego.
Uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego.
Wersja
ulepszone cieplnie i ocynkowane.
Uchwyt olejoodporny.
Uchwyt olejoodporny.
Wskazówka
Dociskacz szybkomocujący automatycznie dopasowuje się do wysokości przedmiotu obrabianego. Bezstopniowe dopasowanie wysokości mocowania w granicach 35 mm przy w przybliżeniu stałej sile mocowania, bez ręcznej zmiany pozycji śruby dociskowej.
Za pomocą śruby regulacyjnej pod dźwignią na przegubie można dostosować siłę mocującą odpowiednio do wymagań, do 2500 N.
Siatka otworów w płycie podstawowej pasuje do skali w milimetrach i calach.
Za pomocą śruby regulacyjnej pod dźwignią na przegubie można dostosować siłę mocującą odpowiednio do wymagań, do 2500 N.
Siatka otworów w płycie podstawowej pasuje do skali w milimetrach i calach.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.