PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Dociskacz
Wersja 1
poziomy
Wersja 2
z przylgą poziomą
Materiał korpusu
stal
M=Wrzeciono dociskowe
M5x35
A max.
20
A min.
16
B
16
D1
5,5
F kN
0,8
H maks.
91
H min.
39
H1
20
H2
12
H4
10
L
76
L1 maks.
32,5
L1 min.
12
L2
30
L3
35
L4
7,5
L5
9,5
L6
39
S
11
S1
2
Uchwyty hakowe
05200-200

Opis

Materiał
Blacha stalowa DD11 1.0332.
Wersja
Części stalowe ocynkowane.
Sworznie ulepszane cieplnie.
Rękojeść – tworzywo sztuczne, olejoodporne.
Wskazówka
Wyposażenie patrz 05200 – 05280.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili