PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.
Wskazówka
Zapięcia z pętlą są szczególnie przydatne do szybkiego zamykania i mocowania pokryw i klap. Droga regulacji może być ustawiona indywidualnie dla każdej wersji na pałąku zamykającym.

Podczas zamykania klucza z grzechotką, hak zabezpieczający zatrzaskuje się mocno w materiale korpusu. Oznacza to, że klucz z grzechotką nie może poluzować się przypadkowo lub z powodu wibracji. W celu otwarcia hak zabezpieczający można odblokować jedną ręką.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili