{"product":{"productId":"agid.36227","price":162.32,"name":"Zapięcie z pętlą ze stali lub stali nierdzewnej, poziome z elementem separującym i blokadą do 9000N, forma B"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.
Wskazówka
Zapięcia z pętlą są szczególnie przydatne do szybkiego zamykania i mocowania pokryw i klap. Droga regulacji może być ustawiona indywidualnie dla każdej wersji na pałąku zamykającym.
Podczas zamykania klucza z grzechotką, hak zabezpieczający zatrzaskuje się mocno w materiale korpusu. Oznacza to, że klucz z grzechotką nie może poluzować się przypadkowo lub z powodu wibracji. W celu otwarcia hak zabezpieczający można odblokować jedną ręką.
Podczas zamykania klucza z grzechotką, hak zabezpieczający zatrzaskuje się mocno w materiale korpusu. Oznacza to, że klucz z grzechotką nie może poluzować się przypadkowo lub z powodu wibracji. W celu otwarcia hak zabezpieczający można odblokować jedną ręką.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.